Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:37:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24140
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Vorzugsprodukt

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 190 mm | Bore diameter |
G | Tr210X4 | Thread |
B1 | 158 mm | Sleeve length |
≈m | 5,081 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 200 mm | Bore diameter |
a1 | 13 mm | Bearing overhang |
IG | 18 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch