Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:25:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24120
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 95 mm | Bore diameter |
G | M105x2 | Thread |
B1 | 78 mm | Sleeve length |
≈m | 0,63 kg | Gewicht |
Dimensions
d | 100 mm | Bore diameter |
a1 | 9 mm | Bearing overhang |
IG | 13 mm | Thread length |
Additional information
1:30 | Taper |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte