Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:24:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 1.180 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr1320X8 | Gewinde |
B1 | 795 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1.050 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 15 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 1.250 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 50 mm | Lagerüberstand |
IG | 85 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | H | Mit |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau