Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:19:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr300X4 | Gewinde |
B1 | 162 mm | Hülsenlänge |
≈m | 13,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 17 mm | Lagerüberstand |
IG | 22 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Zuletzt angesehene Produkte