Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:41:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | M200x3 | Thread |
d2 | 250 mm | Outerside diameter |
B | 29 mm | Width |
≈m | 3,55 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
d1 | 226 mm | Chamfer diameter |
ds | M8 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 27 Nm | Tightening torque |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |