Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:08:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M170x3 | Gewinde |
d2 | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 26 mm | Breite |
≈m | 2,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 193 mm | Fasendurchmesser |
ds | M8 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 27 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |