Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:52:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HMZ3076
Wellenmutter
Wellenmutter HMZ
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| G | Tr380X5 | Gewinde |
| d2 | 450 mm | Außendurchmesser |
| B | 48 mm | Breite |
| ≈m | 15,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| d1 | 422 mm | Fasendurchmesser |
| ds | M12 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
| MaL | 93 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Ausführung | Norm | Ohne |