Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:32:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr530X6 | Gewinde |
d2 | 630 mm | Außendurchmesser |
B | 68 mm | Breite |
≈m | 45,7 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 590 mm | Fasendurchmesser |
ds | M20 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 464 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |