Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:35:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1250X8 | Gewinde |
d2 | 1.390 mm | Außendurchmesser |
B | 110 mm | Breite |
≈m | 245 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.335 mm | Fasendurchmesser |
ds | M24 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
8 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 798 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |