Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:09:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1120X8 | Gewinde |
d2 | 1.260 mm | Außendurchmesser |
B | 100 mm | Breite |
≈m | 199,1 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.205 mm | Fasendurchmesser |
ds | M24 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
8 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 798 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden