Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:59:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
G | M135x2 | Thread |
d2 | 175 mm | Outerside diameter |
B | 22 mm | Width |
≈m | 1,41 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
d1 | 160 mm | Chamfer diameter |
ds | M6 | Thread locking bolt |
Additional information
4 | Number of screws | |
MaL | 11 Nm | Tightening torque |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |