Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:23:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M100x2 | Gewinde |
d2 | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
≈m | 0,75 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 120 mm | Fasendurchmesser |
ds | M6 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 11 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |