Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:26:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


G22X30X4
Radial-Wellendichtring
Einlippiger Dichtring G
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Main Dimensions & Performance Data
| D | 30 mm | Outside diameter |
| ≈m | 2,518 g | Gewicht |
Main dimensions
| B | 4 mm | Width |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | NBR |


