Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:36:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR25-L0-20-10-09-16
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-L0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 25.LO.20.10.09.16
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0 mm | Obere Toleranz |
d | -0,01 mm | Untere Toleranz |
C1 | 17,6 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 92,8 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 103 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,58 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 31,75 mm | Teilung Verzahnung |
z | 9 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette |
Abmessungen
C2 | 2,5 mm | Fasenbreite |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
B | 21 mm | Breite Innenring |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: