Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:00:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR20-B0-08-10-18-15
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 20.BO.08.10.18.15
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 7 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 73,1 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 78,6 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,26 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 12,7 mm | Teilung Verzahnung |
z | 18 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette | |
W | M6 X 0,75 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 1,1 mm | Fasenbreite |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
C | 14 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 33 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden