Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:25:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-08-10-16-22
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-L0..-22, Kettenscheibe aus Kunststoff
Ersetzt
KSR 16.LO.08.10.16.22
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 16,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,1 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 7 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 65,1 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 70,5 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,097 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 12,7 mm | Teilung Verzahnung |
z | 16 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette |
Abmessungen
C2 | 1,1 mm | Fasenbreite |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
C | 18,1 mm | Breite des Außenringes |
R | 48 mm | Absatzdurchmesser Kettenrad |
B | 18,3 mm | Breite Innenring |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: