Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:55:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 32 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 45 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 15 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 165 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 34 mm | Nutbreite |
t | 10 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 5 mm | Dicke |
d5 | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M16x25 | Sechskantschraube | |
215 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte