Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:35:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 20 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 22,5 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 12 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 40 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 22 mm | Nutbreite |
t | 9 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 4 mm | Dicke |
d5 | 9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M8x16 | Sechskantschraube | |
25 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden