Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:23:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 36 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 28 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 15 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 115 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 38 mm | Nutbreite |
t | 12 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 5 mm | Dicke |
d5 | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M12x22 | Sechskantschraube | |
87 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.