Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:02:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 24 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 21 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 15 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 57 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 26 mm | Nutbreite |
t | 10 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 5 mm | Dicke |
d5 | 9 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M8x16 | Sechskantschraube | |
25 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads: