Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:05:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 248 mm | Außendurchmesser |
s | 2,5 mm | Dicke |
≈m | 248 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 222 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 20 mm | Abstand Haltenase |
M | 194 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 18 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.