Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:54:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 231 mm | Außendurchmesser |
s | 2,5 mm | Dicke |
≈m | 207 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 210 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 20 mm | Abstand Haltenase |
M | 184 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 16 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: