Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:24:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d1 | 180 mm | Bore diameter |
d2 | 221 mm | Outside diameter |
s | 2,5 mm | Thickness |
≈m | 185 g | Gewicht |
Mounting dimensions
d3 | 200 mm | Plant diameter outside |
b2 | 20 mm | Distance lug |
M | 174 mm | Distance lug |
b1 | 16 mm | Width lock washer tab |
Additional information
100 | Counted quantity |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.