Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:27:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 188 mm | Außendurchmesser |
s | 2 mm | Dicke |
≈m | 115 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 170 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 16 mm | Abstand Haltenase |
M | 145 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 14 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.