Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:37:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 171 mm | Außendurchmesser |
s | 2 mm | Dicke |
≈m | 0,11 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 155 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 16 mm | Abstand Haltenase |
M | 135 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 12 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: