Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 362 mm | Außendurchmesser |
s | 3 mm | Dicke |
≈m | 0,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 320 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 28 mm | Abstand Haltenase |
M | 273 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 24 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: