Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:22:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 342 mm | Außendurchmesser |
s | 3 mm | Dicke |
≈m | 0,66 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 300 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 28 mm | Abstand Haltenase |
M | 253 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 24 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: