Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 164 mm | Außendurchmesser |
s | 2 mm | Dicke |
≈m | 103 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 138 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 14 mm | Abstand Haltenase |
M | 115 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 12 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden