Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:28:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA90/155
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 90/155


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M90X2 | Gewinde |
D | 155 mm | Außendurchmesser |
h | 38 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 1.080.000 N | Bruchlast axial |
ML | 360 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 200 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 150 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 3,36 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 146 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 4 mm | Nuttiefe |
b | 10 mm | Nutbreite |
c | 19 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden