Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:33:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA75/125
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 75/125
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M75X2 | Gewinde |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
h | 38 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 880.000 N | Bruchlast axial |
ML | 260 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 150 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 62,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 2,312 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 117 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
b | 8 mm | Nutbreite |
c | 19 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: