Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:05:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA65/105
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 65/105
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M65X2 | Gewinde |
D | 105 mm | Außendurchmesser |
h | 32 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 750.000 N | Bruchlast axial |
ML | 200 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 120 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 25,6 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,311 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 97 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
b | 8 mm | Nutbreite |
c | 16 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: