Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:27:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA50/75
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 50/75
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M50X1,5 | Gewinde |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
h | 25 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 415.000 N | Bruchlast axial |
ML | 130 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 85 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 4,89 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,462 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 68 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 12,5 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden