Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:49:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA45/68
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 45/68
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M45X1,5 | Gewinde |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
h | 24 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 360.000 N | Bruchlast axial |
ML | 110 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 65 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 3,2 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 350 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 62 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 12 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:

