Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:05:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA40/62
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 40/62
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M40X1,5 | Gewinde |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
h | 22 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 310.000 N | Bruchlast axial |
ML | 95 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 55 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 2,07 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 56 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 11 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden