Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:26:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA30/52
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 30/52
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M30X1,5 | Gewinde |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
h | 22 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 270.000 N | Bruchlast axial |
ML | 70 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 32 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 1,1 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,233 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 47 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 5 mm | Nutbreite |
c | 11 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden