Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:17:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA25/58
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 25/58
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M25X1,5 | Gewinde |
D | 58 mm | Außendurchmesser |
h | 28 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 305.000 N | Bruchlast axial |
ML | 60 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 25 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 2,36 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 430 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 52 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2,5 mm | Nuttiefe |
b | 6 mm | Nutbreite |
c | 14 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: