Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:03:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA20/38
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 20/38
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M20X1 | Gewinde |
D | 38 mm | Außendurchmesser |
h | 20 mm | Höhe |
MA | 3 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 174.000 N | Bruchlast axial |
ML | 40 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 18 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,297 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,119 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 33 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 5 mm | Nutbreite |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M5 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden