Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:24:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM90
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 90
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M90X2 | Gewinde |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
h | 20 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 410.000 N | Bruchlast axial |
ML | 360 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 200 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 21,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,747 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 108 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 4 mm | Nuttiefe |
b | 10 mm | Nutbreite |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe