Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:21:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM130
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 130
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M130X2 | Gewinde |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
h | 24 mm | Höhe |
MA | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 630.000 N | Bruchlast axial |
ML | 700 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 550 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 84,3 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,51 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 149 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 5 mm | Nuttiefe |
b | 12 mm | Nutbreite |
c | 12 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe