Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:29:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM06
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 06
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M6X0,5 | Thread |
D | 16 mm | Outside diameter |
h | 8 mm | Höhe |
MA | 1 Nm | Mounting torque set screw |
FaB | 17.000 N | Bruchlast axial |
ML | 20 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 2 Nm | Mounting torque reference |
MM | 0,004 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 8,122 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 11 mm | Plant diameter outside |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 3 mm | Width retaining slot |
c | 4 mm | Abstand Bohrung |
m | M4 | Threaded - threaded pin |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch