Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM90
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 90
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M90X2 | Gewinde |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
h | 32 mm | Höhe |
FaB | 900.000 N | Bruchlast axial |
ML | 1.100 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 200 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 48 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,52 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 118 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 13 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch