Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:54:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM70
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 70
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M70X2 | Gewinde |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
h | 28 mm | Höhe |
FaB | 650.000 N | Bruchlast axial |
ML | 450 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 130 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 14,7 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 780 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 90 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 9 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads: