Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:46:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM65
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M65X2 | Gewinde |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
h | 26 mm | Höhe |
FaB | 560.000 N | Bruchlast axial |
ML | 400 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 120 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 14,6 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 820 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 8 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 10 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 88 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 8 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe