Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
d | M55X2 | Thread |
D | 85 mm | Outside diameter |
h | 26 mm | Height |
FaB | 520.000 N | Breaking load, axial |
ML | 320 Nm | Breakawag |
MAL | 95 Nm | Mounting torque reference |
Mm | 7,7 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
≈m | 563 g | Gewicht |
Mounting dimensions
Mm | 15 Nm | Mounting torque set screw |
Dimensions
b | 6 mm | Bore diameter blind hole |
t | 8 mm | Depth blind hole |
d1 | 75 mm | Pitch circle diameter 1 (holes) |
c | 8 mm | Distance bore |
m | M8 | Threaded - threaded pin |
H11 | Bore diameter blind hole housing fit |
Downloads:
Zuletzt angesehene Produkte