Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:14:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM25
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 25
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M25X1,5 | Gewinde |
D | 45 mm | Außendurchmesser |
h | 20 mm | Höhe |
FaB | 205.000 N | Bruchlast axial |
ML | 60 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 25 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 0,49 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 135,94 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 5 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 6 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 38 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 6 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch