Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:14:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D2 | 90 mm | Bohrungsdurchmesser Unterlagscheibe |
D3 | 120 mm | Außendurchmesser Unterlagscheibe |
C | 12,5 mm | Höhe Unterlagscheibe |
≈m | 0,332 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.