Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:51:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M190x3 | Gewinde |
d2 | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
≈m | 2,186 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 210 mm | Fasendurchmesser |
b | 16 mm | Nutbreite |
h | 5 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 650.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MBL38 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.