Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M100x2 | Gewinde |
d2 | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
≈m | 0,76 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 120 mm | Fasendurchmesser |
b | 10 mm | Nutbreite |
A^a | 122 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 290.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB20 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden