Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:19:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89452
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 480 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 44 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 44,16 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |