Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:37:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89428
Wellenscheibe
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS

Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
d1 | 280 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 28,5 mm | Height shaft washer |
≈m | 10,33 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
Downloads: